Versão 2.0
·
Última edição em 2024-01-25

BVS CA-GX / -GT camera isn't reaching it's maximum framerate

Conteúdo
Anexos
Sem anexos

Make sure the ExposureTime isn't limiting the framerate. Dividing 1000000µs (=1s) by the current ExposureTime yields the theoretically achievable framerate. Set PixelFormat to 8-bit depth. If you are using a color camera, have the debayering done on the host instead of the camera by setting an appropriate PixelFormat, e.g. BayerRG8. Lastly, check whether you have a connection problem. ImpactControlCenter's statistics bar on the bottom helps you with that. Check out this checklist for ethernet connections in our technical documentation as well.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar