Versão 1.0
·
Última edição em 2024-01-25

USB 3.0 transfer rate decreasing after some time on Linux systems

Conteúdo
Anexos
Sem anexos

On most contemporary Linux systems, support for USB 3.0 functionality has moved from separate kernel modules to the kernel itself. On such systems, the kernel memory which is allocated for use with USB 3.0 is predefined and set to a relatively small value (e.g. 16 MB on a typical 32-bit Ubuntu 12.04 System). This value is usually enough for reading from an external HDD or similar applications, but in the case of machine vision applications it is way too low. For this reason you have to increase allocated memory to at least 256 MB. Here is how to do it.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar