Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo

Sensores óticos

Disponível em:

9 Série

Sensores forquilhacom transmissor e receptor em um invólucro de plástico ou metal já estão calibrados. Isso reduz a sua carga de trabalho, economiza um tempo valioso durante o comissionamento e apoia um processo confiável.

Nossos sensores forquilha são incomparáveis em termos de precisão, detecção de peças pequenas e detalhes e confiabilidade operacional.

A ampla seleção garante a melhor função para praticamente todos os requisitos de aplicação:

  • Luz vermelha é realmente versátil e é particularmente fácil de colocar em operação graças à sua boa visibilidade.

  • Luz infravermelha é invisível ao olho humano, o que aumenta a segurança e minimiza a interferência da luz ambiente. O uso é recomendado em ambientes altamente contaminados.

  • Lasers garantem os melhores resultados para o posicionamento preciso e a detecção de movimentos rápidos

Sensores forquilha angular podem ser usadas especificamente para objetos maiores. O design especial do invólucro e a geometria do feixe permitem que os objetos sejam abordados e detectados de praticamente qualquer direção ou para objetos particularmente grandes.

Sensores MiniSlot em um design particularmente compacto são ideais para aplicações de automação com espaço crítico.

Uma nova geração de sensores forquilha

Descubra agora nossas novas versões otimizadas e nosso modelo econômico de nível básico.

Saiba mais
Guia de produtos para detecção de objetos

Diga-nos quais são os seus requisitos e nós lhe diremos qual produto você precisa!

Saiba mais

9 Série

Série
Largura da forquilha Interface Tipo de luz Tipo de conexão
Ações
10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link Lazer luz vermelha, LED infravermelho, LED luz vermelha Conector de encaixe
30 mm, 50 mm, 80 mm (Push-Pull) LED luz vermelha Conector de encaixe
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha, LED luz vermelha MicroSPOT, Infravermelho Conector de encaixe
30 mm, 80 mm PNP Lazer luz vermelha, Infravermelho Conector de encaixe
50 mm, 80 mm PNP LED luz vermelha, Infravermelho Cabo com conector
30 mm, 50 mm IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP LED luz vermelha Conector de encaixe
160 mm NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha, Luz vermelha, Infravermelho Conector de encaixe
5 mm NPN, PNP LED infrared Infravermelho Cabo, Conector de encaixe
2 mm NPN, PNP Luz verde/luz vermelha, Infravermelho Conector de encaixe
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar