Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensores de radar

Precisão e fiabilidade graças à moderna tecnologia de radar

Resultados de medição precisos com sensores de radar

Os sensores de radar são sinônimo de precisão, velocidade e confiabilidade, mesmo em ambientes difíceis. Eles fornecem resultados de medição estáveis, independentemente da luz, sujeira, umidade ou flutuações de temperatura e, portanto, são ideais para aplicações industriais exigentes. Graças à sua alta frequência de medição, longo alcance e resolução precisa, os sensores de radar permitem tarefas de medição que, muitas vezes, são impossíveis de serem realizadas com outras tecnologias.

Nosso portfólio de sensores de radar

Longo alcance e resolução precisa
Os sensores de radar detectam objetos mesmo a uma distância de vários metros, sem comprometer a precisão. Até os menores detalhes permanecem reconhecíveis, mesmo quando é necessário percorrer grandes distâncias.

Tempos de resposta muito rápidos
Com frequências de medição de até 1000 Hz e tempos de resposta na faixa de milissegundos, os sensores de radar são significativamente mais rápidos do que muitos outros tipos de sensores. Isso permite a detecção confiável em processos altamente dinâmicos.

Robusto contra condições ambientais
Poeira, neblina, vapor, correntes de ar ou sujeira não prejudicam o funcionamento. Os sensores de radar funcionam independentemente da luz do dia, da luz ambiente ou de superfícies difíceis - até mesmo objetos transparentes, brilhantes ou quentes são detectados de forma confiável.

Confiável onde os sensores ópticos atingem seus limites
Os sensores ópticos reagem de forma sensível à sujeira, à luz ambiente e às condições da superfície. Os sensores de radar, por outro lado, funcionam de forma estável, independentemente da escuridão, luz solar, poeira ou materiais transparentes. Isso os torna a alternativa robusta quando as soluções ópticas não são suficientes.

Mais rápido e mais estável que o ultrassom
Os sensores ultrassônicos fornecem bons resultados em muitas aplicações, mas reagem de forma comparativamente lenta e são suscetíveis à interferência de umidade ou correntes de ar. Os sensores de radar oferecem frequências de medição de até 1000 Hz e fornecem resultados precisos mesmo em condições difíceis.

Maior confiabilidade do processo por meio da qualidade do sinal
Os sensores de radar não apenas fornecem resultados de medição, mas também informações sobre a qualidade do sinal. Os usuários reconhecem imediatamente a confiabilidade de um sinal - uma vantagem decisiva para aplicações críticas.

As vantagens dos sensores de radar em um relance

  • Longo alcance e resolução precisa
  • Frequência de medição muito alta e tempos de resposta rápidos
  • Robusto contra poeira, sujeira, umidade, luz direta, neblina, vapor e correntes de ar
  • Insensível a campos magnéticos ou elétricos
  • Confiável com objetos transparentes, brilhantes ou quentes
  • Operação paralela de vários sensores sem problemas
  • Independente da luz ambiente e da sujeira
  • Medições através de materiais como vidro ou plástico
  • Exibição da qualidade do sinal para máxima confiabilidade do processo

Áreas de aplicação dos sensores de radar

Os sensores de radar são versáteis e oferecem vantagens em quase todos os setores da automação industrial. Sua força reside na capacidade de fornecer resultados precisos, mesmo em condições ambientais difíceis, desde a medição de distância até a detecção de objetos em alta velocidade.

Visão geral das aplicações típicas

  • Medição de distância:
    z. Por exemplo, para rolos de filme e papel alumínio ou movimentos de elevação

  • Detecção de objetos em alta velocidade:
    Por exemplo, ao encher garrafas ou em sistemas de transporte de alta velocidade

  • Objetos sensíveis à superfície:
    Detecção confiável de superfícies difíceis, como pneus, vidro, metais refletivos ou materiais transparentes

  • Monitoramento de posição:
    Monitoramento preciso de ferramentas, componentes ou movimentos de máquinas

Conhecimento especializado e consultoria - entre em contato conosco

Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudá-lo e aconselhá-lo. Se não tiver certeza de qual sensor é mais adequado às suas necessidades, teremos prazer em ajudá-lo.
Entre em contato conosco!

Talvez você também se interesse por estes tópicos

Aqui você encontrará mais conteúdo interessante, tópicos relacionados e informações úteis que podem ser de seu interesse.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar