Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Aumente o nível da sua rede - com os mestres IO-Link da Black Line

A sua primeira escolha para a automatização

Os masters IO-Link da Black Line foram desenvolvidos para a maioria dos requisitos de aplicação e são a primeira opção para sua automação. Disponíveis em três classes de desempenho diferentes - Entry, Standard e Advanced - esses masters IO-Link são personalizados de acordo com seus requisitos específicos de automação e garantem uma integração perfeita e maior eficiência em sua operação. Descubra hoje como a Black Line pode melhorar sua automação.

advantages_in_a_circle

Seus benefícios em um relance

Índices de proteção IP67 e IP69K: desempenho confiável em condições adversas.

advantages_in_a_circle

Conexão de alimentação codificada M12 tipo L: desempenho eficiente com uma capacidade máxima de transporte de corrente de até 16A.

advantages_in_a_circle

Protocolos de IIoT integrados: API REST, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotocolo: A Black Line pode ser integrada aos sistemas de controle mais comuns

advantages_in_a_circle

Escolha o modelo certo para sua aplicação

Nossos componentes potentes e confiáveis são especialmente projetados para a troca eficiente de dados em todos os níveis. Isso é particularmente importante quando são necessários altos graus de proteção, robustez, uso em altas temperaturas ou segurança especial. A combinação inteligente de redes industriais potentes com o padrão de comunicação IO-Link permite a troca de informações confiável e flexível em várias áreas de aplicação.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Módulos de rede com multiprotocolo BNI00L1
330 € *
Módulos de rede com multiprotocolo
415 € *
Módulos de rede com multiprotocolo BNI00KH
490 € *
Módulos de rede com multiprotocolo BNI00KJ
520 € *

Interface:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionais:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interface IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitais:
16 x PNP, tipo 3

Saídas digitais:
8 x PNP

Carga total:
4 A, M12 com código L

> Mais sobre o BNI00L1


Interface:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionais:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interface IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitais:
16 x PNP, tipo 3

Saídas digitais:
16 x PNP,
Pino 4 máx. 2 A,Pino 2 máx. 2 A

Corrente total:
16 A, M12 com código L

> Mais sobre o BNI00L3


Interface:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionais:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interface IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitais:
16 x PNP, tipo 3

Saídas digitais:
16 x PNP,
Pino 4 máx. 2 A,Pino 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, M12 com código L

> Mais sobre o BNI00KH


Interface:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionais:
IO-Link, 4 x porta tipo A, 4 x porta tipo B

Interface IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitais:
16 x PNP, tipo 3

Saídas digitais:
16 x PNP,
Pino 4 máx. 2 A,Pino 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, M12 com código L

> Mais sobre o BNI00KJ


  • * Preço de tabela

  • * Preço de tabela

  • * Preço de tabela

  • * Preço de tabela

Seu parceiro confiável

Quando você escolhe a Balluff, você escolhe um fornecedor comprovado com prazos de entrega curtos, fácil integração de uma variedade de produtos de automação e suporte técnico gratuito!

Por que você deve escolher o Black Line Master da Balluff?

  • Monitoramento de curto-circuito em uma porta a um preço atraente
  • 5 protocolos em um: multiprotocolo e IIoT
  • Ferramenta de Engenharia Balluff (BET) gratuita para diagnósticos rápidos e gerenciamento fácil de toda a estrutura IO-Link
  • Servidor da Web intuitivo e avançado
  • Suporte técnico confiável
  • Baixos custos de DI/DO graças aos hubs adicionais com porta de extensão (até 240 DI/DO com um mestre)
  • Atualizações de firmware sempre incluídas, sem custo adicional
  • Funções avançadas de diagnóstico: Monitoramento de curto-circuito em todas as portas
  • Função de porta de extensão: opte por uma expansão de sistema contínua e econômica.

Visão geral do portfólio de rede

Descubra as novas linhas de produtos na área de tecnologia de rede e saiba mais sobre as três classes de desempenho.
Saiba mais sobre as três classes de desempenho.


Comece agora: Solicite sua cotação ou consulta personalizada hoje mesmo!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar