Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensor Vision BVS E Standard

Os nossos sensores Vision BVS E Standard permitem controlar o seu processo de produção com consciência dos custos e precisão da qualidade. É possível utilizar um total de sete ferramentas de verificação independentes entre si e verificar simultaneamente várias características do produto. Até 20 inspeções com memorização podem ser ativadas de maneira simples através do CLP. Assim a produção pode ser continuada sem interrupções mesmo em caso de alternância das peças de trabalho. Com isso, o BVS E Standard demonstra-se ser soberano para tarefas simples na detecção de erros.

Características específicas

  • economia de custos por meio da utilização de um sensor Vision para diversas tarefas
  • detecção precoce dos erros garante 100 % de qualidade
  • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
  • opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar