Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

Sensores Difusos

Sensores óticos

Disponível em:

18 Série

Nossa ampla linha de sensores difusos oferece soluções econômicas para detectar diferenças de contraste de forma confiável. Esses sensores difusos detectam objetos dependendo de sua superfície, cor e material. Seu alcance de varredura depende do tamanho, da forma, da cor e da natureza da superfície reflexiva do objeto.

O transmissor e o receptor são acomodados em um único invólucro, o que torna os sensores difusos fáceis de instalar e de alinhar graças ao seu feixe de luz altamente visível.

Você seleciona o tipo certo de luz de acordo com a aplicação. Dependendo do tipo, nossos sensores difusos oferecem luz vermelha altamente visível, luz infravermelha invisível ou luz laser muito precisa, ideal para a detecção de peças pequenas.

Recomendamos sensores difusos com supressão de fundo para detecção independente de cor e de superfície. Eles funcionam com luz vermelha ou luz vermelha de laser, o que é ideal para a detecção de peças pequenas. Seu comportamento de varredura é quase constante, mesmo com diferentes graus de reflexão.

As características especiais

  • Ideal para detectar diferenças de contraste - dependendo da superfície, da cor e do material
  • para sensores difusos com supressão de fundo: detecção confiável de objetos com diferentes faixas, praticamente independente da superfície, da cor e do material
  • Econômico e fácil de montar e alinhar graças ao feixe de luz altamente visível
  • alcances mais curtos em comparação com sensores retrorrefletivos e de feixe passante
  • Instalação de apenas um dispositivo elétrico
  • Sensores óticos com luz azul para detecção perfeita de objetos difíceis de reconhecer

Guia de produtos para reconhecimento de objetos

Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!

18 Série

Série
Formato construtivo Alcance, máx. Função de comutação Interface Tipo de luz Tipo de conexão Conexão, formato construtivo Material da capa do cabo
Ações
cuboide 2000 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link, PNP/NPN/Push-Pull, NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED infravermelho, LED luz vermelha, Infravermelho Conector de encaixe M12x1
cuboide 5000 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha Conector de encaixe M12x1
cuboide 600 mm Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha, Infravermelho Conector de encaixe M12x1
cuboide 3500 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) PNP LED luz vermelha Conector de encaixe M12x1
cuboide 300 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Lazer luz vermelha Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe M12x1, M8x1 PVC
cuboide 2000 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Relé Infravermelho Terminais com parafuso
cuboide 1500 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha, LED Luz azul Cabo, Conector de encaixe M8x1 PVC
cuboide 60 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) IO-Link, NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED luz vermelha Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe M8x1 PUR
cuboide 1000 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP LED infravermelho, LED luz vermelha Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe M8x1 TPU
cuboide 150 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP LED luz vermelha Cabo, Cabo com conector M8x1 PVC
cuboide 1000 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analógica, corrente Lazer luz vermelha, LED luz vermelha Conector de encaixe M12x1
cuboide 300 mm Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP LED luz vermelha Cabo, Conector de encaixe M12x1 PVC
cuboide 1000 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP LED infravermelho, LED luz vermelha Cabo, Conector de encaixe M8x1 PVC
cuboide 30 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP LED luz vermelha Cabo, Cabo com conector M8x1 PVC, TPU
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Infravermelho Conector de encaixe M12x1
Ø 12 mm 400 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP LED infravermelho, LED luz vermelha, Luz vermelha, Infravermelho Cabo, Conector de encaixe M12x1 PVC
Ø 18 mm 800 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Lazer luz vermelha, LED infravermelho, LED luz vermelha, Infravermelho Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe M12x1, Molex Mini-Fit 4,2 PVC
Ø 8 mm 60 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) IO-Link, NPN, PNP LED luz vermelha Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe M8x1 PUR
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar