Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

Deteção de paletes e de carga de paletes em portões de passagem - aplicação UHF em portões (alcance 2-3 metros)

Aplicação de portão com alcance de 2-3m

Na logística de transporte, expedição ou nas áreas de armazém, muitas reservas de material são efectuadas com um elevado rendimento. O objetivo é saber sempre exatamente que existências estão a sair do armazém e que artigos estão a chegar. O registo é idealmente automatizado, sem digitalização manual por um funcionário. Desta forma, o processo de recolha é extremamente simplificado e torna-se transparente.

O nosso portão RFID estacionário é a solução ideal para este efeito. Regista as paletes com todos os objectos nelas empilhados em massa e de forma totalmente automática. Isto poupa tempo e, ao mesmo tempo, minimiza as taxas de erro, uma vez que nenhuma mercadoria é esquecida ou atribuída incorretamente. O alcance de deteção típico é de 2-3 metros. A unidade de avaliação UHF de alto desempenho é adequada para esta aplicação. Este oferece a possibilidade de ligar até quatro antenas passivas, que são depois utilizadas sob a forma de um portão. As antenas adequadas estão disponíveis em diferentes tamanhos.

  • Alcance de 2-3 metros
  • Unidade de avaliação de alto desempenho BIS U-61xx para utilização com até 4 antenas passivas grandes
  • Aquisição de muitos suportes de dados num só processo
  • Armazenamento central de dados no sistema informático superior

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar