Detectar o nível de enchimento com ultrassônicos em tanques de polpa
Sensores ultrassônicos BUS
Nossos sensores ultrassônicos permitem a detecção precisa e eficiente do nível de enchimento em tanques durante a mistura de polpa na produção de baterias. Eles registram continuamente o nível de enchimento e transmitem os dados para o sistema de controle em tempo real. Isso permite um controle ideal e evita transbordamentos ou gargalos de material. A tecnologia robusta do sensor garante uma operação confiável mesmo em ambientes exigentes, aumentando significativamente a qualidade e a eficiência da produção.
Os recursos especiais
- Detecção precisa do nível de enchimento em tempo real com alta precisão, independentemente da cor do material ou da textura da superfície
- Medição sem contato de meios sólidos, em pó e líquidos sem contato direto, minimizando os custos de desgaste e manutenção
- Desempenho confiável mesmo em ambientes empoeirados, úmidos ou agressivos, graças aos materiais quimicamente resistentes e ao design robusto
- Transmissão de dados em tempo real para o sistema de controle para evitar transbordamentos e gargalos de material
- A funcionalidade estendida por meio do IO-Link permite a parametrização flexível e o monitoramento de condições para o controle otimizado do processo
Sensores ultrassônicos recomendados para detecção de nível de enchimento em tanques de polpa
BUS0067
Sensores ultrassônicos com saída analógica
- Formato construtivo
- Ø 12 mm
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0…10 V
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
Latão niquelado, niquelado
PBT - Superfície ativa, material
- Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
- Alcance
- 20...250 mm
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
BUS005Y
Sensores ultrassônicos resistentes a alta pressão
- Formato construtivo
- Ø 47 mm
- Conexão do processo
- G 1"
- Saída analógica
- Analógica, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
- Saída de comutação
- PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável (1.4571)
PBT, TPU - Superfície ativa, material
- PTFE
- Alcance
- 85...1500 mm
- Frequência de comutação
- 9 Hz
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Resistência à pressão, máx.
- 6 bar
- Tensão de serviço UB
- 9...30 VDC