Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Automatizar as mudanças de formato

Mudança rápida de parâmetros, descarte mínimo

Automatizar as mudanças de formato

Devido a lotes cada vez menores, a sua produção precisa estar em condições de reagir cada vez mais rápido às mais variadas exigências dos clientes. E isto de modo flexível, uma vez que a alimentação de material, o processamento e a embalagem requerem diferentes formatos.

Posição e distância dos pontos de ajuste, como esteiras de transporte e trilhos guia, precisam ser ajustados novamente em dependência de cada formato de produto. Utilizando sistemas de posicionamento para os ajustes de formato, você reduz o tempo necessário para mudar o formato, a qualidade do produto melhora, e o descarte é minimizado.

Os nossos sistemas de medição linear, magnetostritivos com interface IO-Link proporcionam a consulta de posição absoluta de alta precisão e rápida dos ajustes individuais de formato. A construção robusta em carcaças impermeáveis cria resistência contra contaminação, choques e vibrações. Mesmo em condições ambientais extremas, você lucra com uma elevada disponibilidade das máquinas e da planta. Pela consulta simultânea de várias posições com um sistema de posicionamento, você diminui os custos da integração e economiza dinheiro.

Com IO-Link, você aproveita várias vantagens ao mesmo tempo: A integração no sistema de comando e a mudança dos parâmetros pelos protocolos definidos são simples e rápidas. Com simples Plug-and-Play você consegue uma pronta mudança de sistema. E sem ciclo de referência, este sistema sem desgaste com um comprimento máximo de medição de até 4572 mm, fica pronto de novo para funcionar imediatamente.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar