Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Inteligente, comunicativo, sem fios

Com IO-Link Wireless BNI

Com IO-Link Wireless BNI

Nosso sistema sem fio consiste em um mestre, um hub e uma ponte. O mestre sem fio não recebe seus dados via cabo como de costume, mas recebe os dados do sensor sem fio por meio de uma ponte ou hub. Isso tem vantagens decisivas em relação a um sistema com fio, incluindo planejamento e instalação mais simples, mais flexibilidade no design e na mobilidade e nenhum desgaste de plugues ou cabos. Isso também facilita a conversão de sistemas existentes.

Os recursos especiais

  • Configuração simples por meio do servidor da Web integrado
  • A faixa de frequência de 2,4...2,483 GHz pode ser usada sem licença
  • Rápido e confiável (latência de 5 ms, taxa de erro de 10-9)
  • Facilmente dimensionável e expansível com a integração de dispositivos adicionais (até 40 dispositivos)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar