Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Medição de posição com precisão absoluta

Manuseio simples, versátil na utilização – econômico!

Medição de posição com precisão absoluta

Se outros sistemas de medição de percurso forem excessivamente grandes, lentos, imprecisos ou inflexíveis – o sistema de medição absoluto BML SL1 é confiável. Realiza a medição onde você precisa, como no exemplo, levando uma elevada precisão absoluta das posições e do ponto final. Desenvolvido internamente para tarefas de medição e posicionamento, é muito rápido, altamente preciso e pode ser utilizado em qualquer setor, além de ser compacto, o que facilita a integração. Sua operação é simples e extremamente econômica. Sua interface IO-Link integrada oferece a você uma flexibilidade especial.

E, com IO-Link, o sistema de medição pode ser integrado com facilidade. Configuração e o ajuste de formato também são realizados rapidamente com este padrão de comunicação, pois todos os parâmetros podem ser introduzidos a partir de um ponto central. Com o IO-Link é possível receber informações sobre posições e visualizá-las facilmente pelo controlador. Com o IO-Link você monitora a posição alvo e controla continuamente as posições durante a movimentação.

Com o BML SL1, você aproveita simultaneamente as vantagens de um sistema de medição de fita magnética e as da interface mais inovadora do mundo dos controladores.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar