Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Registro nível em reserv. de armazenagem

Registo do nível de abastecimento em reservatórios de armazenagem

Os sensores de pressão BSP da Balluff permitem o monitoramento contínuo do nível em tanques, especialmente onde há agitadores e a medição constante do nível é fundamental. Esses sensores robustos fornecem medição de nível confiável em tanques, permitindo o gerenciamento preciso de líquidos e evitando o enchimento excessivo.

Os recursos especiais

  • O invólucro de aço inoxidável IP69K garante a longevidade do sensor e sua adequação a ambientes adversos.
  • Os sensores são sensíveis a mudanças de pressão hidrostática e podem ser instalados próximos aos tanques para uma utilização eficiente do espaço.
  • Equipado com a tecnologia IO-Link para uma integração perfeita aos modernos sistemas de automação digital
  • Ampla faixa de temperatura de operação para várias aplicações industriais

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar