Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Monitorar o processo de fixação no sistema da máquina

Medir linearmente as posições de forma contínua e sem contato

Monitorar o processo de fixação no sistema da máquina

Nos centros de usinagem, fusos de ferramenta precisos e compactos, cilindros de travamento e trocadores de ferramenta desempenham um papel central no processo de trabalho. Por esse motivo é tão importante o monitoramento confiável e livre de desgaste do processo de fixação em andamento dentro do sistema da máquina.

Esta tarefa exigente você supera facilmente com o nosso sistema indutivo IO-Link de posicionamento. Ele dispõe de um princípio de medição absoluta e transmite um Out-of-Range-Bit adicional. Com isso, o sistema de comando dispõe da informação de que o alvo saiu da área de medição, aumentando a confiabilidade. Adicionalmente, até três sinais de comutação podem ser ajustados e um registro interno de temperatura é possível. Elevada linearidade e precisão de repetibilidade também proporcionam resultados confiáveis.

Ao mesmo tempo, você estabelece a mais alta segurança de processo e qualidade de automatização com o sistema de medição sem contato em uma carcaça totalmente fundida, e isso também em ambientes industriais severos. Outra vantagem é a compatibilidade eletromagnética muito boa. E você pode utilizar o nosso sistema IO-Link indutivo de posicionamento com muita flexibilidade. Mesmo em condições de pouco espaço, é de fácil integração devido às suas dimensões compactas.

Trabalhando com sinais IO-Link digitais, o sistema de posicionamento é imune a interferências, mesmo com os cabos sem blindagem que utiliza. Graças a IO-Link, você economiza um cartão de entrada analógica.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar