Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

Posicionamento de peças na montagem

Transparência total dos dados em qualquer altura

Posicionamento de peças na montagem

A geração, o transporte e o processamento de informações são indispensáveis no ambiente da Indústria 4.0. Portanto, os sensores inteligentes no local estão se tornando cada vez mais importantes. Nossos sensores optoeletrônicos multifuncionais detectam estados operacionais reais e coletam e processam informações. E, por meio do IO-Link, eles fornecem muito mais dados do que apenas o sinal de comutação puro.

O sensor multifuncional BOS 21M ADCAP com luz vermelha é ideal para otimizar o posicionamento de suas peças de trabalho durante a montagem. Você pode alternar convenientemente entre quatro modos diferentes de sensor via IO-Link para obter a melhor funcionalidade em cada caso. Isso permite que você use o melhor e mais confiável método de detecção para a sua tarefa.

Ao mesmo tempo, o sensor também transmite dados de diagnóstico. A avaliação do valor de emissão de luz fornecido permite que você reconheça a crescente sujeira do sensor. Isso permite que você organize as programações de manutenção e limpeza de forma que os sensores sejam sempre limpos em tempo hábil, antes que ocorram falhas. Ele também permite que você saiba se os sensores ainda estão ajustados de forma ideal após a limpeza.

No entanto, o BOS 21M ADCAP pode fazer ainda mais: ele monitora continuamente a luminosidade e o brilho do feixe de luz emitido pelo LED, de modo que é praticamente impossível ocorrerem erros de conexão dos sensores. Além disso, a função de contagem integrada com vários modos de contagem e redefinição permite que o número de itens seja verificado sem nenhum esforço adicional de programação no sistema de controle.

Se as suas tarefas de detecção forem mais exigentes, oferecemos o nosso laser optoeletrônico de alta precisão BOS 21M HPL com várias funções adicionais. Graças aos vários modos de detecção e avaliação, até mesmo objetos complicados e os menores detalhes podem ser detectados com precisão com esse equipamento de alto desempenho.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar