Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensores de inclinação de 1 eixo e 2 eixos

Sensores de inclinação

Disponível em:

3 Série

Os sensores de inclinação com um ou dois eixos de medição podem medir desvios de um eixo horizontal ou vertical de até 360°. Diferentes princípios de medição estão disponíveis aqui; na versão de 1 eixo, tanto os sensores de inclinação baseados em fluidos quanto os baseados em MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Este último também é o princípio de medição dos sensores de inclinação com dois eixos. O princípio MEMS tem chips compactos com estruturas microeletromecânicas que se movem com a inclinação de acordo com a gravidade da Terra. Dessa forma, eles monitoram de forma confiável os movimentos rotativos e permitem o rastreamento contínuo. Isso torna esses sensores perfeitamente adequados para o controle otimizado de processos.

As características especiais

Baseado em fluido

  • Interface Modbus e 4...20 mA disponível
  • Alta precisão e exatidão de repetição
  • Desvio de temperatura extremamente baixo
  • Invólucro metálico robusto e compacto
  • Instalação simples - quatro furos de montagem na corpo do sensor

Baseado em MEMS

  • Aprovação UL e CE
  • Interfaces: 4...20 mA, 0...10 V
  • Ampla seleção de diferentes faixas de medição
  • Montagem flexível graças à função de centralização (calibração)
  • Duas variantes para diferentes requisitos

3 Série

Série
Eixos de medição Faixa de medição Interface Material do invólucro, primário
Ações
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analógica, tensão, Analógica, corrente Plástico
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analógica, tensão, Analógica, corrente Plástico
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analógica, corrente Alumínio
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar