Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensores de proximidade indutivos

Sensores indutivos

Disponível em:

24 Série

A Balluff oferece uma ampla gama de sensores de proximidade indutivos para várias aplicações e setores. Seja padrão, resistente à alta pressão, compatível com higiene/lavagem, fator 1, à prova de ímã, à prova de solda, resistente à temperatura, à prova de explosão ou NAMUR, você tem a garantia de encontrar o produto certo para a sua aplicação individual em nosso portfólio, graças aos diferentes materiais de invólucro e métodos de vedação. Oferecemos diferentes designs, diâmetros e tamanhos de rosca para facilitar a integração em uma ampla gama de situações e para soluções otimizadas, mesmo quando o espaço é limitado.

A tecnologia usada em todo o mundo tem uma ótima relação preço-desempenho e pode ser fornecida em curtos prazos de entrega, mesmo para grandes quantidades.

Aumente a disponibilidade de seus sistemas e, ao mesmo tempo, reduza os custos de manutenção e armazenamento com os sensores de proximidade indutivos da Balluff.

A nossa carteira de produtos indutivos BES Entry Line

Desempenho perfeitamente adequado a um preço excelente - nem mais, nem menos!

As características especiais

  • Conexão por plug ou cabo
  • Projetos cilíndricos e retangulares variados
  • Variantes para DC-3/4 fios, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fios
  • Sensores faceados e não faceados
  • Sensores com design curtos e longos
  • Sensores resistentes a alta pressão de até 500 bar
  • Sensores de alta temperatura de até 230 °C
  • Sensores com alta resistência química e alto grau de proteção até IP69K
  • Sensores resistentes à campos magnéticos
  • Sensores resistentes à solda
  • Sensores de fator 1
  • Sensores NAMUR
  • Sensor para área de explosão

24 Série

Série
Formato construtivo Alcance Sn máx. Função de comutação Saída de comutação Tipo de conexão Installation
Ações
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) (Push-Pull), NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado, quase faceado
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado
M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 6 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado
8x8, 5x5 3 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado
40x40 40 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Terminais com parafuso, Conector de encaixe faceado, não faceado
80x80 50 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) polarizado, PNP Terminais com parafuso, Conector de encaixe faceado, não faceado
26x26 10 mm Contato normalmente aberto (NA) polarizado Cabo com conector faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado
40x40 40 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente
32x20x8 5 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo com conector faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado
12x12 4 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo faceado
40x40 25 mm Contato normalmente aberto (NA) para o amplificador de comutação, PNP Conector de encaixe não faceado
8x8 2 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, quase faceado
40x40 40 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente
32x20x8 7 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo, Cabo com conector faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe, Fios faceado, não faceado, quase faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Conector de encaixe faceado
M18x1, M12x1 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) PNP Conector de encaixe faceado, não faceado
M18x1, M30x1,5, M12x1 15 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo, Conector de encaixe faceado, não faceado
100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 30 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) PNP Conector de encaixe não faceado
2 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP/NPN Conector de encaixe faceado
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar