Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link

Nós falamos IO-LINK! // Conheça nosso treinamento para tornar-se um especialista no assunto.

Este treinamento apresenta de forma completa o conceito, a arquitetura e as aplicações do IO-Link, destacando seus benefícios como padronização de comunicação, diagnóstico avançado, parametrização remota e redução de custos de instalação.

O participante irá compreender o funcionamento do IO-Link como um “USB industrial”, aprender a especificar topologias descentralizadas, selecionar módulos, hubs e dispositivos IO-Link Balluff, além de utilizar ferramentas de engenharia como Web Server e Balluff Engineering Tool (BET).

O curso também aborda integrações práticas com PLCs Siemens e Rockwell, conceitos de Safety over IO-Link, IIoT, REST API e boas práticas de montagem, preparando o participante para projetos industriais.

Conteúdo Programático

1. Introdução ao IO-Link

  • Conceito de IO-Link

  • IO-Link como “USB Industrial”

  • Histórico e criação do Consórcio IO-Link

  • Objetivos do padrão IO-Link

  • Vantagens em relação às arquiteturas convencionais

2. Fundamentos Técnicos do IO-Link

  • Comunicação ponto-a-ponto

  • Cabeamento padrão M12-M12

  • Alimentação 24 VDC

  • Conectores Tipo A e Tipo B

  • Imunidade a ruídos e ausência de blindagem

3. Estrutura de Comunicação e Dados

  • Comunicação entre sensor e PLC

  • Tipos de dados no IO-Link: Dados de Processo / Dados de Parâmetros / Dados de Eventos

  • IODD (IO-Link Device Description)

  • Diagnósticos avançados: Curto-circuito / Sensor conectado / Lente suja / Horas de operação / Temperatura interna / Valores fora de faixa

4. Ferramentas de Engenharia

  • Web Server

  • Balluff Engineering Tool (BET)

  • Parametrização sem PLC

  • Troca a quente de dispositivos

  • Scanner de rede IO-Link

  • Exportação e importação de topologia

  • Cópia e restauração de parâmetros

6. Tipos de Aplicações e Arquiteturas

  • Arquitetura de controle centralizada vs descentralizada

  • Integração de sensores IO-Link

  • Integração mista (sensores + atuadores)

  • Aplicações com altas correntes

  • Arquiteturas para sinais analógicos

  • Arquiteturas para ambientes severos (IP67 / IP69K)

7. Hubs, Masters e Expansões

  • Masters IO-Link multiprotocolo

  • Hubs IO discretos

  • Capacidade de IO por nó de rede

  • Portas de extensão

  • Corrente máxima por porta

  • Dimensionamento correto da alimentação

9. Safety over IO-Link

  • Conceito de Safety over IO-Link

  • Categorias e níveis de segurança

  • PL e SIL

  • Módulos Safety Balluff

  • Desligamento seguro de entradas e saídas

10. Aplicações Avançadas

  • Monitoramento de condição

  • Gestão visual (SmartLight)

  • Fontes com interface IO-Link

  • Rastreamento e rastreabilidade

  • Blocos manifold e conversores

  • Acoplamento indutivo

  • Máquinas modulares e rotativas

11. IIoT e Indústria 4.0

  • Conceitos de IIoT aplicados ao IO-Link

  • REST API

  • MQTT

  • Coleta e análise de dados de processo

  • Digitalização de máquinas e processos

12. Montagem e Boas Práticas

  • Montagem em gabinete

  • Redução de espaço em painel

  • Simplificação de conexões

  • Redução de tempo de instalação

  • Comparativo entre fiação tradicional e IO-Link

13. Análise de Custos e Benefícios

  • Redução de cabos e caixas de passagem

  • Economia de tempo de engenharia

  • Redução de horas de montagem

  • Comparação entre custo de componentes e custo da solução

15. Suporte Técnico e Integração

  • Principais fontes de suporte Balluff

  • Materiais técnicos e documentações

  • Tutoriais e exemplos de integração

  • Boas práticas para comissionamento


Carga-Horária: De 3h à 8h de treinamento, a depender da quantidade de módulos.

Treinamento Online: Máximo de 20 pessoas por sessão

Data e Valores: Para saber mais sobre o calendário e valor dos treinamentos, entrar em contato com a Equipe de Service da Balluff Brasil ou com Consultor responsável pelo atendimento.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar