Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensores capacitivos de nível

Sensores capacitivos

Disponível em:

11 Série

Deseja detectar e monitorar níveis de enchimento em recipientes, tubulações ou tanques sem contato (através de paredes não metálicas do recipiente) ou em contato com o material? Não há problema para nossos sensores de nível capacitivos. Eles detectam o nível de granulados, pós, meios viscosos ou líquidos e sólidos a granel e fornecem resultados confiáveis.

Eles são adequados para uma ampla gama de aplicações, pois estão disponíveis em um grande número de variantes. Em projetos cilíndricos e como sondas de imersão, para montagem em orifício ou flange e em versões resistentes à pressão, bem como com uma ampla gama de variantes de conectores e cabos. Além disso, seus diversos materiais de invólucro, como aço inoxidável, PTFE e PEEK, garantem a melhor resistência química possível.

Particularmente interessante para você como usuário: Equipados com a nossa tecnologia patenteada Smart Level, os sensores capacitivos da Balluff compensam a umidade, a espuma e a adesão de qualquer tipo - mesmo através de paredes de vidro e plástico de até 10 mm de espessura. Isso torna os sensores ideais como sensores de nível para meios condutores. E garante alta confiabilidade na aplicação.

As características especiais

  • Para medição de nível de granulado plástico, grãos, ração e pallets de madeira, óleos, líquidos aquosos, ácidos, álcalis, pó condutor, sólidos a granel, etc.
  • Grande variedade de designs e materiais, bem como versões de baixo custo
  • Ajuste e configuração simples, também via IO-Link
  • Tecnologia patenteada Smart Level para compensar o acúmulo, a espuma e a umidade

11 Série

Série
Tipo de conexão Material do invólucro, primário Alcance, máx. Comprimento do cabo L
Ações
Cabo com conector PET 0.3 m
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m, 5 m
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe PVC, Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m
Cabo, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m
Cabo com conector, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4301), PTFE 8 mm 2 m
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301) 4 mm 2 m
Cabo, Cabo com conector PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
Cabo, Cabo com conector PP 12 mm 0.2 m, 0.3 m, 2 m
Cabo, Cabo com conector, Conexão dos terminais, Conector de encaixe Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), Aço inoxidável (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
Conector de encaixe POM 15 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar