Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

BVS Sensores de Visão

Obtenha o seu desconto exclusivo* e poupe 50% na compra de um Sensor de Visão

Com o VisionSensor, o controle de qualidade óptica na produção automatizada nunca foi tão fácil. Com suas funções de processamento de imagem integradas e fáceis de configurar, o VisionSensor atende às crescentes demandas por qualidade máxima e grande flexibilidade nos modernos sistemas de produção.

Suas vantagens

  • Ferramentas de visão abrangentes para otimizar a linha de produção, tais como:
    Controle de presença, verificação de objetos, leitura de códigos 1D/2D, ferramenta BLOB, análise de bordas e muito mais.

  • Plug and play:
    Não é necessária a instalação de software para configuração, graças ao WebApp integrado.

  • Iluminação potente:
    Integrada no dispositivo.

  • Compacto e durável:
    Ideal para salas pequenas e ambientes adversos.

  • Fácil de integrar:
    Graças ao IO-Link, Profinet ou EtherNet/IP, TCP, UDP.

  • Versátil no uso:
    Perfeito para inspeção de etiquetas, inspeção de peças, controle de qualidade nos setores de embalagens, automotivo, alimentício, farmacêutico e muitos outros.

  • Preparado para o futuro:
    Interfaces de dados modernas MQTT e API REST e monitoramento de condições para otimização da produção.

Nosso kit inicial - sua oportunidade única

Com nosso desconto exclusivo*, você pode testar facilmente o VisionSensor no kit inicial. Tudo o que você precisa para começar está incluso:

  • 1x VisionSensor

  • 1 unidade de fonte de alimentação

  • 1 cabo Ethernet

  • 1 suporte de montagem mecânica

  • Código QR de início rápido para visão geral da instalação e das funções

A instalação e a configuração podem ser realizadas de forma rápida e fácil. Todas as informações estão incluídas no kit inicial e, para outras possibilidades de aplicação e funções, você encontrará um link direto para os vídeos aqui:

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Configuração e conexão

BVS VisionSensor - Verificação de presença

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programas de Aquisição de Imagens e Inspeção

Balluff VisionSensor - Localizador

BVS VisionSensor - Ferramenta de brilho

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Configuração e conexão

O vídeo mostra como conectar e configurar o BVS VisionSensor e mostra os elementos da interface WebApp.

BVS VisionSensor - Verificação de presença

O vídeo apresenta a ferramenta Presence Check, explica sua funcionalidade e mostra como usar a ferramenta.

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programas de Aquisição de Imagens e Inspeção

O vídeo mostra como o sensor é configurado por meio do Auto-Setup e como um programa de inspeção é gerado.

Balluff VisionSensor - Localizador

O vídeo apresenta a ferramenta Locator, a funcionalidade do Locator e como ele é operado.

BVS VisionSensor - Ferramenta de brilho

O vídeo apresenta a ferramenta Brightness, sua funcionalidade e como ela é operada.

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Configuração e conexão

BVS VisionSensor - Verificação de presença

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programas de Aquisição de Imagens e Inspeção

Balluff VisionSensor - Localizador

BVS VisionSensor - Ferramenta de brilho


O caminho mais rápido para seuVisionSensorKit Inicial - Resgate seu código de voucher* "BVS_Starter_Kit_50" agora! É assim que funciona.


Selecione o produto

Selecione o VisionSensor Starter Kit (BAV003E) na loja virtual ou diretamente aqui.


Adicionar ao carrinho de compras

Faça login no My Balluff e adicione o kit inicial diretamente ao seu carrinho de compras.


Adicionar código do voucher

Vá para a área do carrinho de compras e use o código do voucher "BVS_Starter_Kit_50".


Pagamento

Depois de ter o produto desejado em seu carrinho de compras, selecione o método de pagamento para finalizar a compra.

BAV003E

Kit inicial do VisionSensor

BAV003E

Kit inicial do VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto

* Observe que o código de desconto só pode ser usado para um Starter Kit e só pode ser usado uma vez por empresa.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar