Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

13.10.2026

Cibersegurança certificada: Balluff dá o próximo passo rumo ao CRA

Com a certificação ISO/IEC 27001 e os primeiros produtos CRA-ready, a Balluff ajuda os clientes a atender com eficiência aos futuros requisitos de cibersegurança.

Neuhausen auf den Fildern – a Balluff obteve com sucesso a certificação de seu sistema de gestão de segurança da informação conforme a ISO/IEC 27001:2022. A norma reconhecida internacionalmente confirma que a empresa identifica, avalia e trata sistematicamente os riscos de segurança da informação. Clientes e parceiros se beneficiam de processos auditados para a proteção de informações e dados relevantes, especialmente no desenvolvimento, fornecimento e suporte de soluções de automação conectadas. 

Processos auditados, melhoria contínua 

O escopo certificado abrange os processos de tratamento de informações da Balluff GmbH na unidade de Neuhausen auf den Fildern — desde as funções centrais de vendas, incluindo a loja virtual, passando pelo desenvolvimento de produtos, tecnologia de fabricação, logística e compras, até TI, recursos humanos, finanças e administração. Dessa forma, o sistema de gestão de segurança da informação abrange interfaces essenciais da colaboração com clientes e parceiros. Auditorias regulares verificam a eficácia das medidas e ajudam a adaptá-las a novos riscos. 

O tratamento seguro das informações é um requisito fundamental para uma colaboração confiável com nossos clientes e parceiros. Com a certificação, demonstramos que organizamos a segurança da informação na Balluff de modo vinculante e que a aprimoramos continuamente.

Frank Nonnenmann, Diretor executivo de Supply Chain e Digital na Balluff

Segurança da informação como base para produtos CRA-ready 

Ao mesmo tempo, a certificação contribui para a preparação para o Cyber Resilience Act (CRA) europeu, que estabelece requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos com elementos digitais. A Balluff considera a cibersegurança durante todo o ciclo de vida do produto: por meio de um Secure Product Development Lifecycle conforme a IEC 62443-4-1, de atualizações de segurança previstas por meio da Balluff Update Plattform, de documentação prática para uma integração segura e de uma Product Security Incident Response Team (PSIRT) como ponto central de contato para notificações de vulnerabilidades.

Para fabricantes de máquinas e equipamentos, isso cria condições importantes para realizar avaliações de risco, auditorias de fornecedores e futuras comprovações de conformidade com mais eficiência. Como o CRA só precisará ser integralmente atendido a partir de 11 de dezembro de 2027, a Balluff utiliza deliberadamente o termo “CRA-ready” em vez de conformidade formal com o CRA. A Balluff já oferece os primeiros produtos “CRA-ready”, incluindo módulos de rede, sensores de garfo e luzes indicadoras; outros grupos de produtos serão lançados posteriormente. 

Sobre a empresa Balluff 

Fundada em 1921 em Neuhausen a. d. F., a Balluff, com seus 3.700 colaboradores em todo o mundo, é sinônimo de tecnologia inovadora, qualidade e experiência intersetorial em automação industrial. Como especialista líder em sensores e automação, a empresa familiar administrada pela quarta geração oferece um portfólio abrangente de soluções de alta qualidade para sensores, identificação, redes e software. 

Em 2025, o Grupo Balluff registrou um faturamento de aproximadamente 501 milhões de euros. Além da sede central em Neuhausen a. d. F., a Balluff conta com unidades de vendas, produção e desenvolvimento em todo o mundo e está presente em 68 países, com 38 subsidiárias e outros representantes. Isso garante aos clientes a rápida disponibilidade dos produtos em todo o mundo, além de consultoria e serviços de alta qualidade diretamente no local.

Downloads

  • Certificate ISO 27001 Germany
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar