Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

28.05.2025

Sensores capacitivos M8 com IO-Link

Detecção precisa de objetos e detecção do nível de enchimento

Próxima geração de sensores capacitivos M08

Os sensores capacitivos da Balluff detectam níveis de enchimento e reconhecem objetos com absoluta confiabilidade. A nova geração de sensores cilíndricos com design M8 combina a confiabilidade conhecida com propriedades mecânicas e eletrônicas aprimoradas.

O invólucro compacto de aço inoxidável com potenciômetro integrado oferece uma opção de ajuste facilmente acessível e fácil de usar. O ajuste da distância de comutação após a instalação do sensor aumenta a confiabilidade operacional, pois pode compensar os parâmetros de interferência relacionados à instalação. Uma confirmação adicional da sensibilidade ideal é fornecida pelo display de status de comutação via LED.

Propriedades aprimoradas, confiabilidade familiar

A versatilidade dos sensores capacitivos BCS M8 faz deles uma solução abrangente para uma ampla gama de requisitos: desde a detecção precisa de diferentes materiais, como plástico e metal, até o monitoramento de posição, detecção de posição final e detecção de nível de enchimento de granulados ou poeiras.

As opções de montagem são flexíveis e orientadas para o usuário. Quando instalados nivelados, os sensores compactos são adequados para a detecção precisa de posição e para a detecção de materiais não condutores. Com recipientes de vidro ou plástico, a detecção através da parede do recipiente também é possível. Quando não instalados de forma embutida, eles podem monitorar de forma confiável os níveis de enchimento em pequenos contêineres.

A atualização também inclui novas variantes com IO-Link. Isso está se tornando cada vez mais importante para a aquisição e transmissão de sinais e, portanto, para a operação eficiente dos sensores.

Detecção de objetos BCS

Detecção de objetos não metálicos (sem contato)

Detecção de garrafas plásticas com sensores capacitivos de descarga; também é possível reconhecer se o contêiner está cheio ou não.

Detecção de nível de enchimento BCS

Detecção do nível mínimo e máximo de enchimento em um recipiente (em contato com o meio)

Para evitar paradas na produção devido à falta de material ou ao enchimento excessivo, os sensores M8 pequenos e não embutidos podem ser montados na parte inferior ou superior do contêiner para economizar espaço.

Os recursos especiais

  • Projetos compactos com eletrônica integrada a partir de Ø 6,5 mm
  • Distância de comutação aumentada de 3 mm (embutida) e 4 mm (não embutida)
  • Ajuste simples da sensibilidade por meio de potenciômetro ou linha de aprendizagem
  • IO-Link para análise ampliada e parametrização simples
  • Classe de proteção IP67

Sensor capacitivo BCS para detecção de objetos

BCS01C4

BCS01AR

BCS01C2

BCS01C6

BCS01AN

BCS01C4

Dimensões
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Rosca (A)
M8x1
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0,1...3 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01AR

Dimensões
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Rosca (A)
M8x1
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Cabo, 2 m, TPU
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
0,1...3 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01C2

Dimensões
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Cabo, 2 m, TPU
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
0,1...3 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01C6

Dimensões
Ø 6.5 x 54 mm
Série
G06
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0,1...3 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01AN

Dimensões
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Rosca (A)
M8x1
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
0,1...3 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto

Sensor capacitivo BCS para detecção de nível

BCS01AU

BCS01C3

BCS01C7

BCS01AY

BCS01C5

BCS01AU

Dimensões
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01C3

Dimensões
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2 m, TPU
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01C7

Dimensões
Ø 6.5 x 54 mm
Série
G06
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01AY

Dimensões
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2 m, TPU
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto
BCS01C5

Dimensões
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN) Programável
Frequência de comutação
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar