Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

17.12.2024

Novos mestres IO-Link

O desempenho certo para cada aplicação - Mestres IO-Link das classes Entry, Standard e Advanced

A combinação inteligente de redes industriais com o padrão de comunicação IO-Link é a base para uma produção cada vez mais rápida, flexível, eficiente e versátil. Com os novos mestres IO-Link das classes Entry, Standard e Advanced, você pode escolher entre três classes de desempenho diferentes e tem a garantia de encontrar a solução certa para suas necessidades.

Mestre IO-Link Advanced

Você precisa de um módulo de alto desempenho que também possa resolver aplicações exigentes? Então o Mestre IO-Link Advanced é a escolha certa.

Esses módulos de rede não apenas marcam pontos com um conector de alimentação M12 padrão, mas também oferecem funções estendidas para a integração TI-TA.

As portas de Classe A têm saídas comutáveis (pino 2) de até 4 A com medição de corrente integrada e limitação de corrente configurável. As portas de Classe B são isoladas eletricamente de acordo com os requisitos padrão e também suportam correntes de até 4 A. Isso significa que os dispositivos com requisitos de corrente mais altos, como válvulas pneumáticas ou pinças elétricas, também podem ser conectados ao mestre e controlados de forma confiável.

Escolha o Mestre Advanced certo entre duas séries

Silver Line e Black Line. Os mestres da Silver Line também se caracterizam por um visor integrado, que permite a configuração direta no dispositivo, além de uma carcaça robusta de zinco fundido sob pressão.

Para atender a todos os requisitos da melhor maneira possível, categorizamos nosso portfólio em diferentes classes de desempenho. Além dos módulos de rede da classe Advanced, oferecemos dois outros módulos:

Mestre IO-Link Standard

Esse IO-Link Master baseia-se na consagrada família BNI e apresenta novas conexões padrão M12 com codificação em L. As conexões M12 codificadas em L possibilitam a transferência de até 2 A por porta e até 16 A de corrente total no total. Isso facilita a conexão de atuadores e sensores potentes e permite a integração eficiente de um grande número de dispositivos IO-Link em sua estrutura de rede por meio dos módulos de I/O da Balluff.

Mestre IO-Link Entry

Esse mestre foi desenvolvido para integrar facilmente dispositivos IO-Link em seu sistema de automação e resolver aplicações IO-Link padrão. Essa é a introdução ideal à tecnologia IO-Link: sensores IO-Link em rede e pequenos atuadores com o controlador da máquina. O módulo mestre também atende aos requisitos básicos para a integração TI-TA, pois o dispositivo também suporta interfaces IoT, como MQTT.

O que todos os módulos têm em comum


Multiprotocolo

Os novos módulos têm vários protocolos Ethernet integrados: Profinet, Ethernet IP e EtherCAT.


Robusto

Todos os módulos têm um invólucro robusto, feito de plástico preto ou zinco fundido sob pressão.


Conexão M12

Todos os módulos têm uma conexão de alimentação M12 moderna e potente.


Equipado para a IIoT

Com interfaces de IoT, como MQTT, você também está equipado para o futuro.

O portfólio de rede em um relance

Descubra as novas linhas de produtos no campo da tecnologia de rede e saiba mais sobre as três classes de desempenho.
Saiba mais

O mestre IO-Link Advanced

BNI00KH

BNI00KJ

BNI00K6

BNI00K7

BNI00KH

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto
BNI00KJ

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A (4x) + tipo B (4x)
Corrente de saída, máx.
4 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
12x PNP, Typ3
Saída digitais
12x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto
BNI00K6

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto
BNI00K7

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A (4x) + tipo B (4x)
Corrente de saída, máx.
4 A
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
12x PNP, Typ3
Saída digitais
12x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto

O mestre IO-Link Standard

BNI00L3

BNI00L3

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto

O mestre IO-Link Entry

BNI00L1

BNI00L1

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
0.25 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar