Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

22.04.2026

Sensor de posição magnetostrictivo BTL para cilindros hidráulicos na zona 2

Para aplicações exigentes no setor de energia

No setor de energia, onde o hidrogênio é visto como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis, a necessidade de soluções tecnológicas avançadas está aumentando constantemente. Para atender a esses requisitos, ampliamos nosso portfólio de sensores magnetostritivos BTL para incluir uma variante para atmosferas potencialmente explosivas. O novo sensor foi desenvolvido especialmente para uso em cilindros hidráulicos da Zona 2 e foi projetado para temperaturas de operação de até 90°C.

Foco nos requisitos do mercado

Nosso sensor de medição de posição foi projetado para operação segura em ambientes perigosos e atende a todos os padrões relevantes do setor. Ele foi desenvolvido para aplicações exigentes, impressiona por sua durabilidade e garante um desempenho consistente e confiável. Além disso, o sensor se integra perfeitamente à nossa ampla gama de tecnologias de sensores, cabos de conexão, hubs e masters, expandindo as possibilidades do sistema.

Com essa atualização, estamos respondendo à crescente demanda por aplicações de alta temperatura na Zona 2. Enquanto as soluções anteriores eram limitadas a 60 °C, o novo BTL oferece desempenho robusto e confiável mesmo em condições desafiadoras. A seleção e o pedido do sensor certo são particularmente fáceis e eficientes graças ao nosso configurador de produtos on-line e ao sistema de pedidos na loja virtual.

Aplicações no setor de energia

A nova variante de haste BTL é ideal para estações de reabastecimento de hidrogênio - especialmente para aplicações como a compressão de hidrogênio, em que os cilindros hidráulicos garantem processos eficientes, bem como para a substituição automática da vedação, que permite que as vedações sejam substituídas sem problemas. Em um mundo que se concentra cada vez mais em soluções de energia sustentável, nosso sensor não apenas atende aos mais altos requisitos técnicos, mas também apoia ativamente a mudança para tecnologias ecologicamente corretas.

Os recursos especiais

  • Adequado para a zona 2 e até 90°C
  • Está em conformidade com os padrões relevantes do setor
  • Durável e confiável
  • Integração perfeita com o sistema
  • Ideal para comprimir hidrogênio usando cilindros hidráulicos

Nossos produtos

Sensores de posição magnetostritivos BTL em design de haste

BTL4R0F

Interface: analógica; comprimento de medição: 1525 mm

BTL4R0E

Interface: SSI; comprimento de medição: 350 mm

BTL4R0F

Interface: analógica; comprimento de medição: 1525 mm

Forma
Série haste Ex
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
Saída analógica
2x analógica, corrente 4…20 mA
Faixa de medição
1525 mm
Frequência de medição, máx.
500 Hz
Divergência de linearidade máx.
±0.01 % FS
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Temperatura ambiente, máx.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Mais detalhes do produto
BTL4R0E

Interface: SSI; comprimento de medição: 350 mm

Forma
Série haste Ex
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
Interface
SSI
Faixa de medição
350 mm
Frequência de medição, máx.
1000 Hz
Divergência de linearidade máx.
±30 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 μm (tipicamente ± 2,5 μm)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Temperatura ambiente, máx.
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar