- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Radar sensors
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
- Transdutores lineares
Sensores de proximidade indutivos
Sensores indutivos
Disponível em:
24 Série
A Balluff oferece uma ampla gama de sensores de proximidade indutivos para várias aplicações e setores. Seja padrão, resistente à alta pressão, compatível com higiene/lavagem, fator 1, à prova de ímã, à prova de solda, resistente à temperatura, à prova de explosão ou NAMUR, você tem a garantia de encontrar o produto certo para a sua aplicação individual em nosso portfólio, graças aos diferentes materiais de invólucro e métodos de vedação. Oferecemos diferentes designs, diâmetros e tamanhos de rosca para facilitar a integração em uma ampla gama de situações e para soluções otimizadas, mesmo quando o espaço é limitado.
A tecnologia usada em todo o mundo tem uma ótima relação preço-desempenho e pode ser fornecida em curtos prazos de entrega, mesmo para grandes quantidades.
Aumente a disponibilidade de seus sistemas e, ao mesmo tempo, reduza os custos de manutenção e armazenamento com os sensores de proximidade indutivos da Balluff.
A nossa carteira de produtos indutivos BES Entry Line
Desempenho perfeitamente adequado a um preço excelente - nem mais, nem menos!
As características especiais
- Conexão por plug ou cabo
- Projetos cilíndricos e retangulares variados
- Variantes para DC-3/4 fios, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fios
- Sensores faceados e não faceados
- Sensores com design curtos e longos
- Sensores resistentes a alta pressão de até 500 bar
- Sensores de alta temperatura de até 230 °C
- Sensores com alta resistência química e alto grau de proteção até IP69K
- Sensores resistentes à campos magnéticos
- Sensores resistentes à solda
- Sensores de fator 1
- Sensores NAMUR
- Sensor para área de explosão
24 Série
|
Série
|
Formato construtivo | Alcance Sn máx. | Função de comutação | Saída de comutação | Tipo de conexão | Installation | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | (Push-Pull), NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado, quase faceado | ||
| D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 | 5 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 | 6 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 8x8, 5x5 | 3 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado | ||
| 30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Terminais com parafuso, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 80x80 | 50 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | polarizado, PNP | Terminais com parafuso, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 26x26 | 10 mm | Contato normalmente aberto (NA) | polarizado | Cabo com conector | faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Conector de encaixe | faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente | ||
| 32x20x8 | 5 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo com conector | faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 12x12 | 4 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo | faceado | ||
| 40x40 | 25 mm | Contato normalmente aberto (NA) | para o amplificador de comutação, PNP | Conector de encaixe | não faceado | ||
| 8x8 | 2 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo | faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Conector de encaixe | faceado, não faceado, quase faceado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP | Conector de encaixe | faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente | ||
| 32x20x8 | 7 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo, Cabo com conector | faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe, Fios | faceado, não faceado, quase faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Conector de encaixe | faceado | ||
| M18x1, M12x1 | 8 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1 | 15 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo, Conector de encaixe | faceado, não faceado | ||
| 100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 | 30 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP | Conector de encaixe | não faceado | ||
| 2 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP/NPN | Conector de encaixe | faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.