Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BAM041M

BAM MC-ML-062-001-4

Acessórios mecânicos

Utilização
para sistema de medição de deslocamento com codificação magnética
Material
Aço inoxidável (1.4404, 1.4301) -
Dimensões
10 x 1.4 x 12 mm
Fixação
Through-hole 2.7 mm with recess 90°
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Utilização
para sistema de medição de deslocamento com codificação magnética
Material
Aço inoxidável (1.4404, 1.4301) -
Dimensões
10 x 1.4 x 12 mm
Fixação
Through-hole 2.7 mm with recess 90°
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Escopo de fornecimento
Holding down clamp (2x)
Screw TT2000-M2.5x6 (2x)
Screw DIN 965-M2.5x6 (2x)
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar