Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BAV003H

BAV AS-SK-00032-01

Jogos de produtos

Princípio de funcionamento
Distribuidor ativo
Conexão
2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Distribuidor ativo
Conexão
2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar