Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCC00J3

BKS-B 40-6-05

Cabos de ligação

Conexão
Push-Pull-Fêmea, angular, 3-polos
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Cabo
PVC preto, 5 m
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão
Push-Pull-Fêmea, angular, 3-polos
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Cabo
PVC preto, 5 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...70 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...70 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Certificação/conformidade
CE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar