Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
Push-Pull-Fêmea, reto, 3-polos
Saída de comutação
complementar
Cabo
PUR preto, 3 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Alternativa recomendada
BCC0088
Cabos de ligação
BKS-S 41-PU-05
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 41-1-PU-03 | BKS-S 41-PU-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
20,49 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Push-Pull-Fêmea, reto, 3-polos | Push-Pull-Fêmea, reto, 3-polos |
|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | - |
| Cabo | PUR preto, 3 m | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Tensão de serviço UB | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cURus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...90 °C |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD