Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Certificação/conformidade
WEEE
Alternativa recomendada
BCC06ZN
Conectores montáveis
BCC M475-0000-1A-000-01X575-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Preço de tabela
|
22,16 EUR
Preço de tabela
|
29,96 EUR
Preço de tabela
|
38,33 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Certificação/conformidade | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Seção transversal da conexão | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Fixações dos fios | - | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD