Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Certificação/conformidade
WEEE
Alternativa recomendada
BCC086A
Conectores montáveis
BCC M475-0000-2A-000-01X575-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 94-00 | BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BKS-S117-00 | BKS-S109-RT14 | |
|
-
Preço de tabela
|
22,16 EUR
Preço de tabela
|
38,92 EUR
Preço de tabela
|
11,26 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 5 | 8 | 4 |
| Certificação/conformidade | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE |
cURus WEEE |
| Seção transversal da conexão | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixações dos fios | - | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Técnica de aperto e corte |
| Diâmetro do cabo D | - | 5...8 mm | 6...8 mm | 2.9...5.1 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 2.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD