Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, B-codificado
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
Alternativa recomendada
BCC0A16
Cabos de conexão
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-10 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-100 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-100-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-120 | |
|
-
Preço de tabela
|
83,16 EUR
Preço de tabela
|
83,16 EUR
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, angular, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado |
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cabo | PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 12 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD