Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor cables unshielded
Conexão
M8x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-20-003-VX8434-100 | BCC M314-0000-20-003-VX8434-100 | |
|
16,60 EUR
Preço de tabela
|
16,60 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | complementar |
| Cabo | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD