Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor cables unshielded
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M423-3A-300-PX0334-006 | BCC M415-M423-3A-300-PX0334-003 | BCC M415-M413-3A-731-PX0334-006-C100 | |
|
13,03 EUR
Preço de tabela
|
12,59 EUR
Preço de tabela
|
16,31 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD