Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC03C1

BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050

Sensor cables unshielded

Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
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
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar