Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Valve cables
Conexão
B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PVC cinza, 5 m
Número de condutores
3
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-0000-10-055-VX8350-050 | BCC VB63-0000-10-056-VX8350-050 | |
|
13,69 EUR
Preço de tabela
|
12,51 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos |
|---|---|---|
| indicador de funcionamento | LED amarelo | - |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | - |
| Cabo | PVC cinza, 5 m | PVC cinza, 5 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD