Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Cabo
PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
5.00 m, PVC, M12x1, Fêmea
5.00 m, PVC, M12x1, Fêmea
10.00 m, PVC, M12x1, Fêmea
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BCC05HW
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-008-VX44T2-050
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-009-VX44T2-050 | BCC M415-0000-1A-008-VX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-050 | BCC S415-0000-1A-008-VX44T2-050 | |
|
16,26 EUR
Preço de tabela
|
16,26 EUR
Preço de tabela
|
16,26 EUR
Preço de tabela
|
21,72 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NC) complementar | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NC) complementar | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NC) complementar |
| Cabo | PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD