Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor cables unshielded
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Cabo
PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-VX8334-200 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-200 | BCC M415-0000-1A-001-VX8334-200 | |
|
23,01 EUR
Preço de tabela
|
27,61 EUR
Preço de tabela
|
23,01 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | - | PNP contato normalmente aberto (NA) | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD