Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCC08PZ

BCC A315-A325-30-330-PS85N4-090

Cabos de conexão

Conexão 1
7/8"-Tomada, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PUR blindado cinza, 9 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
7/8"-Tomada, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PUR blindado cinza, 9 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
9.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68/IP67, IP68
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar