Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Fêmea, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG/24 AWG
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
56,54 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, angular, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | - | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | - | -20...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD