Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Macho, angular, 4-polos
Cabo
PVC Yellow, 10 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
BCC06HT
Cabos de ligação
BCC A324-0000-20-003-PX04A5-100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-100 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
102,42 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Macho, angular, 4-polos | 7/8"-Macho, angular, 4-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PVC Yellow, 10 m | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Saída de comutação | - | complementar |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD