Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fieldbus cables
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Interface
DeviceNet Thick
Cabo
PUR blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Alternativa recomendada
BCC07YZ
Cabos de conexão
BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N4-020 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020 | |
|
68,78 EUR
Preço de tabela
|
60,58 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Cabo | PUR blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD