Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCC0A5R

BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-100

Cabos de conexão

Conexão 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Conexão 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Cabo
PVC Yellow, 10.00 m
Número de condutores
12
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Conexão 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Cabo
PVC Yellow, 10.00 m
Número de condutores
12
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar