Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC0A97

BCC A324-0000-10-003-EX44W6-050

Power cables

Conexão
7/8"-Fêmea, angular, 4-polos
Cabo
TPE amarelo, 5 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão
7/8"-Fêmea, angular, 4-polos
Cabo
TPE amarelo, 5 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar