Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
22 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
2.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
2.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
5.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
10.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-001-VX43T2-020-C013 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-020 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
7,77 EUR
Preço de tabela
|
12,37 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |
| Saída de comutação | - | - | PNP contato normalmente aberto (NA) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD