Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Ethernet/Profinet cables
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-003 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
15,16 EUR
Preço de tabela
|
15,16 EUR
Preço de tabela
|
15,16 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD