Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Comprimento do fio L
3.00 m
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E32
Conectores de flange
BCC M354-0000-20-RM050-020
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-20-RM050-030 | BCC M354-0000-20-RM050-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
17,97 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Comprimento do fio L | 3.00 m | 2.00 m |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD