Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCC0E7H

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-120

Cabos de conexão

Conexão 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Conexão 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 12.00 m
Número de condutores
19
Tensão de serviço UB
150 VDC / 150 VAC
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Conexão 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 12.00 m
Número de condutores
19
Tensão de serviço UB
150 VDC / 150 VAC
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar