Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-60...200 °C
Alternativa recomendada
BCC0J35
Cabos de conexão
BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-015
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-015 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-015 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-015 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
-
Preço de tabela
|
37,19 EUR
Preço de tabela
|
52,11 EUR
Preço de tabela
|
46,08 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | FEP resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade | WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...105 °C | - | - |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | - | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD