Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PVC cinza, 2 m
Número de condutores
3
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-075-VX8375-020 | BCC VA04-0000-10-075-VX8375-030 | |
|
11,09 EUR
Preço de tabela
|
12,95 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos |
|---|---|---|
| indicador de funcionamento | LED amarelo | LED amarelo |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | Diodo supressor |
| Cabo | PVC cinza, 2 m | PVC cinza, 3 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD